T-Griffe, LLTH


T-Griffe, LLTH
Dieser T-Griff sorgt dafür, dass der Schrank leicht geöffnet werden kann, und er verhindert durch verschiedene Verriegelungsoptionen den Zugriff durch unbefugtes Personal.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: T-Griffe mit Ronis- Schloss-Einsatz, auch ohne Schloss lieferbar.
- Material: Griff: Kunststoff, Schloss: Stahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Farbe | Tiefschwarz |
Material | Kunststoff; Kunststoff |
Farbcode | RAL 9005 |
Oberfläche | Strukturiert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.