Schwenkrahmenscharnier 180°, ESFH


Schwenkrahmenscharnier 180°, ESFH
Dank dieser Scharniere kann der Schwenkrahmen 180° weit geöffnet werden, sodass er Wartungspersonal oder andere Mitarbeiter nicht stört, wenn diese im Inneren des Schranks arbeiten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt die Öffnung des Schwenkrahmens bis 180°. Anpassbares oberes Scharnier zur Montage des Schwenkrahmens im rechten Winkel. Scharnierposition erlaubt maximalen Einbau in der Tiefe.
- Material: Verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Satz.
- Montagemöglichkeiten: Wird in Kombination mit ESFS eingesetzt in 800 mm, 1000 mm und 1200 mm breite Schränke.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.