Geschlossene Tür für Edelstahl Schaltschränke, DNSS


Geschlossene Tür für Edelstahl Schaltschränke, DNSS
Diese Tür ersetzt die Rückwand in einem Standschrank, um auf an der Vorderseite installierte Geräte von hinten zuzugreifen, oder um Rücken-an-Rücken-Montageplatten zur Vergrößerung des Einbauraums zu verwenden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Standardtür, 3 mm DIN Doppelbart Schließsystem und Türmontagerahmen. Der Türmontagesatz DSB (Scharniere und Schließgestänge-Widerhalter) muss separat bestellt werden. 180° Scharniere und sämtliche Schließsysteme des nVent HOFFMAN-Programms können angebracht werden.
- Material: 2 mm AISI 304 Edelstahl, AISI 316L (auf Anfrage).
- Max. Traglast: 800 N.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Verwenden Sie den Scharniersatz DNMKS, wenn noch keine Tür montiert war.
Spezifikationen
Dicke | 0.08in |
Dicke | 2mm |
Oberfläche | Gebürstet |
Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.