Edelstahl Einzelschrank doppeltürig, EKDS
Edelstahl Einzelschrank doppeltürig, EKDS
Die EKDS-Baureihe von kompakten Edelstahl-Schaltschränken mit Doppeltür und mit Schutzart IP 55 eignet sich ideal für die Installation in beengten Räumen, in denen Schaltschränke mit einer Tür zu viel Platz vor dem Schrank beanspruchen würden, wenn die Tür geöffnet wird. Die Tragkraft der Türen erhöht sich ebenfalls, da sich die Last auf zwei Türen verteilt. Mit der Schutzart IP 55 sind die Komponenten im Schaltschrank gut geschützt, wodurch sich der Schrank, je nach Ausführung, für nahezu jede Umgebung gut eignet. IP66 Schutzart Variante mit vertikalem Trennsteg in der Mitte ist ebenfalls erhältlich.
Industrie-Standards
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IEC 61439
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Material: AISI 304L / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Korpus und abnehmbare Rückwand: 1.5 mm. Tür: 2 mm. Bodenplatten: 1.5 mm. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Korpus: Einteiliger Schrankkorpus. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben die Tiefenverstellung der Montageplatte.
- Tür: Flächendeckende Türen mit vier Scharnieren, Türmontagerahmen mit 25 mm- Lochraster und Erdungsbolzen. Standardtüren können nicht gedreht werden.
- Rückwand: Durch M6 Torx Schrauben befestigt. Türmontage rückseitig möglich. Bei 1600 mm breiten Schränken ist die Rückwand geteilt.
- Schließung: Schließgestänge 4-Punkt-Verriegelung in der Haupttür und 2-Punkt-Verriegelung in der Nebentür. Standard 3 mm Doppelbart-Einsatz. Kann gegen Standardeinsätze oder Euro-Zylinder, T-Griffe oder einen Schwenkhebelgriff ausgetauscht werden.
- Bodenbleche: Einteilig, mit aufgeschäumter Polyurethan Dichtung für max. Dichtigkeit.
- Erdung: Die Tür ist ausgestattet mit eingeschweißten Erdungsbolzen. Mit Hilfe der ECF-Bänder kann eine Erdung zum Rahmen erfolgen.
- Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in den Innenraum, durchgehend tiefenverstellbar in 25 mm Schritten. Lieferung erfolg außerhalb des Schrankes an der Verpackung befestigt. Für 1600 mm breite Schränke ist sie vormontiert und beinhaltet eine Füllplatte.
- Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.
- Schutzart: Doppeltür-Version, entspricht IP 55 | TYP 12 | IK 10. Einzeltüren mit verschweißtem Vertikalteiler, entspricht IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.
- Lieferumfang: Einteiliger Schrankkorpus mit passenden Türen, Bodenplatten und Montageplatte, inkl. Erdungsbolzen in der Tür. Anlieferung auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Dies erlaubt eine Bestückung ohne Entfernung von der Palette für weiteren Transport. Die Montageplatte wird außen anliegend an die Schrankverpackung geliefert. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.
- Rear panel: Fitted by M6 torx screws; standard facilities for rear door mounting; split rear panels in 1600 mm wide enclosures
- Lock: Espagnolette 4-point locking system in the main door and 2-point locking system in the slave door; standard double-bit lock with 3 mm insert; standard inserts, cylinders, lift handles and T-handles are available as accessories
- Bottom plates: One piece bottom plate with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging; fitted inside for 1600 mm wide enclosures; for 1600 mm wide, filler plate is included
- Protection: Double door version, complies with IP 55 | TYPE 12 | IK 10; individual doors with welded vertical divider, complies with IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Delivery: One piece body with fitted door and rear panel, bottom plates and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow suiting without removal; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging. All the packing material is recyclable
Spezifikationen
| Gehäusestärke | 0.06in |
| Türstärke | 0.08in |
| Gehäusestärke | 1.5mm |
| Türstärke | 2mm |
| Oberfläche | Gebürstet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.