Geschlitzte Frontpaneele | Stromverteilung, MSMCP
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Geschlitzte Frontpaneele | Stromverteilung, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Geschlitztes Frontpaneel für modulare Baugruppen. Wird mit einer DIN-Schiene pro Reihe für modulare Komponenten geliefert. Die Abkantung oben und unten sorgt für zusätzliche Festigkeit.
 - Material: 1.25 mm Stahl.
 - Oberfläche: RAL 7035 strukturierte Pulverbeschichtung.
 - Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
 - Montagemöglichkeiten: Zur Montage auf dem modularen Systemrahmen.
 - The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
 - Slotted front panel for modular assemblies
 - Provided with one DIN rail per row for modular components
 - It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
 - One piece with mounting material
 - To be assembled on the modular system frame
 
Spezifikationen
| Dicke | 0.05in | 
| Dicke | 1.25mm | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung

- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.