Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Sliding nuts for mounting rails Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Gleitmuttern für Montageprofile, GLM

Mit diesen Montageschienen-Gleitmuttern können Bauteile in jeder beliebigen Position auf der Schiene befestigt werden, weshalb Komponenten und Geräte genau an der gewünschten Stelle installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.04in
Dicke 1mm
Material Baustahl
Oberfläche Verzinkt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.