Seitenwände | Schaltschränke, SPM


Seitenwände | Schaltschränke, SPM
Diese Seitenwände sorgen dafür, dass der Schutzgrad beibehalten wird. Somit werden die elektrischen Bauteile ohne Störungen betrieben, und Personen sind vor Verletzungen geschützt.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Einfache Ein-Mann-Montage. Mit einer extrudierten, einteiligen Polyurethan-Dichtung versiegelt, und mit acht Schrauben und neuen patentierten Haltern montiert, kann durch Seitentür DNS ersetzt werden.
- Material: 1.5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 in Kombination mit MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in Kombination mit MCS-HP.
- Verpackungseinheit: 2 Panele mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke | 1.5mm |
Dicke | 16ga |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7035 |

Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.