Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Semi-Compact Floor Standing Enclosure, MKSL
The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Material: Body: 1.35 mm painted steel. Rear and roof panels: 1.5 mm painted steel.
- Body: Four times folded and seam-welded frame. Integrated double row hole pattern.
- Rear panel: Fitted by M6 torxscrews. Standard facilities for rear door mounting.
- Roof panel: Removable.
- Earthing: All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthingstud.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: IP 44, 55 | TYPE 12 | IK 10, depending of the doors configuration.
- Delivery: Body with rear panel and roof panel. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet with identical width of the enclosure. All packing material is recyclabl
Spezifikationen
| Dicke | 0.05in | 
| Dicke | 1.35mm | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.