Verteilerkasten, PWB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Verteilerkasten, PWB
Dieser Kasten trennt Schalter von anderen Komponenten und vermeidet negative Interferenzen. Er kann genau auf 19"-Profilen an jeder beliebigen Stelle montiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Für Ausschalter-, Schalter- oder Steckdoseninstallation in Gerüsten. Kann bis zu 22 Module (18 mm) aufnehmen. Bis 15 mm tiefenverstellbare DIN-Schiene. Die Box ist mit zwei 10x8 mm Erdungsschienen ausgestattet. Länge: 120 mm mit 15 x M5 Anschlüssen. Kabeleingang auf der Rückseite 400x35 mm. Mit Kabelbürste.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.