PE-Sammelschiene, NS750


PE-Sammelschiene, NS750
PE-Sammelschiene mit vorgefertigten Gewindebohrungen. An der Sammelschiene können bis zu 50 Anschlussklemmen vom Typ OKD1 montiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: PE-Schiene in 750 mm Länge mit 50 Gewindebohrungen. Anschlussklemmen vom Typ OKD1 können zusammen mit der Sammelschiene verwendet werden.
- Abmessung: 750 × 12 × 3.
- Material: CU.
- Beinhaltet: PE-Sammelschiene.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.