Montageplatten | Stromverteilung, MSMPN
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten | Stromverteilung, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Montageplatte für die Installation von Trennschaltern. Geeignet für Links- und Rechtsanschlüsse.
- Material: 1.5 mm galvanisierter Stahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Zur Montage am modularen Systemrahmen mit MSMPA01 oder MSMPF01.
Spezifikationen
| Oberfläche | Beschichtet |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.