Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Mounting plates aluminium Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Aluminium Montageplatte, MPAL

Dank der Aluminiummontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann. Die Bauweise aus Aluminium sorgt dafür, dass die Korrosionsbeständigkeit der Montageplatte verbessert wird.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.12in
Dicke 3mm
Material Aluminium
Oberfläche Mühle
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.