Montageplatten-Tiefenverstellung, MPD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten-Tiefenverstellung, MPD
Mit diesen Montageplatten-Befestigungshalterungen kann die Montageplatte in der gewünschten Tiefe im Schrank für eine maximale Flexibilität positioniert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Montageplatten können hiermit auf dem Schrankrahmen in Schritten von 25 mm in der Tiefe verstellt werden.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.