Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Modular system frames Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Modulare Systemrahmen | Stromverteilung, MSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.08in
Dicke 2mm
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Video
FS modular system

Play

Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.