Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

HDTB_product_image; Hygienic Design Terminal Box, HDTB Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Hygienic Design Klemmenkasten, HDTB

Der nVent HOFFMAN-Klemmkasten der HDTB-Serie im Hygienic Design wurde speziell zum Schutz kritischer Geräte in streng hygienischen Umgebungen und zur einfachen Reinigung entwickelt. Dank der wasserabweisenden, glatten Oberfläche, des zwischenraumfreien Designs und des hohen Schutzgrades werden durch das Gehäuse Hygienerisiken reduziert. Das trägt zur Verringerung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität bei.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.06in
Dicke 1.5mm
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl 304L
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.