Stahl-/Sicherheitsglastüren (61%), DNGE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Stahl-/Sicherheitsglastüren (61%), DNGE
Elektrische Bauteile sind bei geschlossener EMV-Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten Schließ-Programms. Die Dichtung wird durch eine leitende PU-EMV-Dichtung gewährleistet. Um die EMI-Effektivität zu gewährleisten, ist ein Drahtnetz (61%) hinter dem Glas befestigt. Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK.
- Material: Rahmen: 2 mm verzinktes Stahlblech. Sichtfeld: 3 mm klares Sicherheitsglas.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, nur Außen lackiert.
- Schutzart: Entspricht IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.