Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

AG Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Flanschdichtung, AG

Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Höhe 0.16in
Dicke 0.16in
Höhe 4mm
Dicke 4mm
Farbe Schwarz
Material Polyethylenschaum
Oberfläche Glatt-matt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.