Befestigungswinkel | Schaltschränke, VBK
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Befestigungswinkel | Schaltschränke, VBK
Diese für die Montage von Trennleisten verwendeten Befestigungshalterungen stören nicht die Bodenplatten des Schranks.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Montagewinkel für VB oder VBD in 1200 mm oder 1600 mm breite Schränke. Beeinträchtigt nicht die Nutzung der Bodenbleche.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
| Dicke | 0.12in |
| Dicke | 3mm |
| Oberfläche | Beschichtet |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.