Fix system vertical profiles | Stromverteilung, MSFP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Fix system vertical profiles | Stromverteilung, MSFP
These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Vertical profiles to build up fix systems. It can be mounted with or without sidepanels MSPS. These profiles lets us to mount MCCBs in mounting plates MSMPN, or DIN rails for modular components with the accessory fix MSADP or adjustable MSMPA01. The busbar supports in the rear of the compartements, MSFH, mount directly to the profile.
- Material: 1.55 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 2 pieces with mounting material.
- Galvanized vertical profiles for a fix system, with two mounting levels, the first for installing components and the second for mounting distribution busbar supports
- The profiles are available off the shelf, and have been tested according to IEC 61439
- The profiles form the base, to which a fix system can be built onto
- The fix system can be upgraded from form 1 segregation to form 4, and is closed using either front panels or partial doors
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently
Spezifikationen
| Dicke | 0.06in |
| Dicke | 1.55mm |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.