Externe horizontale Trennplatten für Stromverteilung, MSESM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Externe horizontale Trennplatten für Stromverteilung, MSESM
Die Trennwand MSESM aus verzinktem Stahl ist in festen Größen ab Lager erhältlich. Die Platte ist zum Trennen von Unterabschnitten vorgesehen. Bei Teiltüren wird sie zwischen einer Montageplatte und der Türöffnung eingesetzt. Es sind keine Schrauben erforderlich, was die Montage erleichtert. So kann der feste Abschnitt die Form 4-Trennung gemäß IEC 61439 erfüllen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Vordimensionierte horizontale Trennplatten zwischen der Montageebene und der Vordertür. Lässt sich leicht in die richtige Position schieben und bildet so 4 Fächer für MCBs und MCCBs. Keine Schrauben erforderlich.
- Material: Stahl 1,5 mm, verzinkt
- Lieferumfang: 1 Stück
- Das Standardzubehör ist zugeschnitten ab Lager erhältlich und kann in 600 mm oder 800 mm breiten Schränken montiert werden.
- Die Platten können einfach und ohne Schrauben montiert werden.
- Da die Platte bereits zugeschnitten ist und keine Schrauben zur Befestigung erforderlich sind, wird die benötigte Arbeitszeit beim Kunden reduziert, was wiederum die Arbeitskosten senkt.
- Der feste Abschnitt kann die Form 4-Trennung gemäß IEC 61439 erfüllen, was für bestimmte Projekte erforderlich ist.
- Die Montageplatte (MSMPN) wird direkt an den vertikalen Profilen des Befestigungssystems (MSFP) befestigt.
- Zur Vervollständigung des festen Fachs ist eine Teiltür (DP) erforderlich.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.