Montageplatte, 750x750, isoliert


Montageplatte, 750x750, isoliert
Katalog-Nr.: UMPP7575
Dies ist eine leicht zu montierende Montageplatte, die einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank verhindert.
Details
Leistungen
Ressourcen
CAD
Zubehör
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- Beschreibung: Isolationsmontageplatte für UDP/UDPT-Wandgehäuse.
- Material: Isolierstoff, Hartpapier 5 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Bemerkung: UMPP kann in beide Richtungen montiert werden.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spezifikationen
Produktmerkmale
Bulletinnummer
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.