Isolierte Montageplatte, UMPP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Isolierte Montageplatte, UMPP
Dies ist eine leicht zu montierende Montageplatte, die einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank verhindert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Isolationsmontageplatte für UDP/UDPT-Wandgehäuse.
- Material: Isolierstoff, Hartpapier 5 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Bemerkung: UMPP kann in beide Richtungen montiert werden.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spezifikationen
| Material | Hartpapier |
| Oberfläche | Mühle |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.