Austrittsfilter EMV- Version, EFAE


Austrittsfilter EMV- Version, EFAE
Der vertikale EMV-Austrittsfilter EFAE hat Schutzart IP 54 und lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können. Mit diesem Filter kann die Leistung des EMV auf einem EMV-Gehäuse aufrechterhalten werden.
Industrie-Standards
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Passend für spezielle EMV- Wandgehäuse. Die Schnittfläche / -kante muss für den Kontakt blank sein!.
- Material: Plastik, selbst-verlöschend, UL94-V0.
- Zertifikate: CE, GOST, UR, cUL.
- Schutzart: Standard IP 54.
- Verpackungseinheit: 1 Filter mit Wandgehäuse.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Spezifikationen
Abscheidegrad | 90% |
Schutzart | IP54 |
Material | Kunststoff |
Oberfläche | Poliert |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.