Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EMC Filter fans Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Filterlüfter EMV-/EMC-Version, EFE

Der vertikale EMV-Filterlüfter EFE mit Schutzart IP 54 ist dank seiner Click-in-Funktion einfach zu installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können und der zuverlässige Lüftermotor eine konstante Lüftung sicherstellt. Mit diesem Filterlüfter kann die Leistung des EMV auf einem EMV-Gehäuse aufrechterhalten werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Abscheidegrad 90%
Schutzart IP54
Farbe Hellgrau
Material Kunststoff
Oberfläche Strukturiert
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.