Entwässerungs-Belüfter, DPE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Entwässerungs-Belüfter, DPE
Dieses Element aus Edelstahl 316L kombiniert Entwässerung und Belüftung und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen „EX e“ geeignet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Kombination aus Elementen zur Entwässerung und Belüftung zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e).
- Schutzart: IP 66.
- Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.