Doppelt geschützte Kabeleinführung | Wandgehäuse, CED
Doppelt geschützte Kabeleinführung | Wandgehäuse, CED
Einfach zu montierende Gummikabelverschraubung; Kabel und Rohre können ohne Werkzeug leicht eingezogen werden, sodass der Schutzgrad des Schranks gewährleistet ist.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Die Gummiöse ist einfach zu gebrauchen. Für die Installation wird kein Werkzeug benötigt, was geringere Arbeitskosten bedeutet. Die herausdrückbare Membran dient bis zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passend für Löcher in Wänden von 0,5 - 4 mm Stärke.
- Material: EPDM, halogenfrei.
- Temperaturbeständigkeit: -40ºC bis +110ºC.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Spezifikationen
| Material | EPDM |
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.