Tiefentrennsteg | Schaltschränke, VBD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Tiefentrennsteg | Schaltschränke, VBD
Der Tiefentrennsteg erhöht die Montagemöglichkeiten innerhalb des Schranks und teilt ihn in zwei Nutzräume auf.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Senkrechte Profilschiene für die mittige Teilung eines 1200 oder 1600 mm breiten Schrankes, um die gleichen Montagemöglichkeiten wie in 600 oder 800 mm breiten Schränken zu erhalten. Dies erlaubt den Einbau von Zubehör wie CAB(P), CBU, CLCK, CLPF usw. in jeder Schrankseite. Zubehör tiefenverstellbar im 25 mm Lochraster.
- Material: 1.75 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Paar ohne Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie VBK zur Montage und VB zur kompletten Abtrennung hinzu.
Spezifikationen
| Dicke | 0.07in |
| Dicke | 1.75mm |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.