Montageplatten-Tiefenverstellung, MPGDA
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten-Tiefenverstellung, MPGDA
Mit diesen Profilen lässt sich die Montageplatte in der Tiefe anpassen, um eine optimale Montageflexibilität zu bieten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung für Montageplatten.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.