CS480 L-Shaped Pendant Tube


CS480 L-Shaped Pendant Tube
CS480 L-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with a 90-degree bend to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.
Industrie-Standards
IEC 60529, IP66
Details
Ressourcen
Merkmale
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Spezifikationen
Oberfläche | Poliert |
Material | Edelstahl 304 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.