Kompakte Schaltschrankheizung mit Thermostat, ECH(T)
Kompakte Schaltschrankheizung mit Thermostat, ECH(T)
Das doppelt isolierte Kompakt-Heizgerät ECH(T) ist mit oder ohne Thermostat erhältlich. Eine Wasserkondensation wird selbst bei starken Abfällen der Umgebungstemperatur vermieden. Die Wahl einer Version mit bereits integriertem Thermostat spart Platz im Gehäuse und reduziert die Installationszeit im Vergleich zu einem separat montierten Thermostat.
Industrie-Standards
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Merkmale
- Beschreibung: Doppelt isolierte, vertikale Heizung zur Vermeidung von Kondensat. Mit Clip zur Befestigung an 35mm DIN-Schiene gemäß EN 50022. Berührungssicher da Temperatur des Heizungs-Gehäuses niedrig gehalten wird. Die Heizung mit Thermostat (ECHT) wird mit einem Einsteck-Thermostat geliefert, so dass keine zusätzliche Verdrahtung notwendig ist. Schaltet an bei 5 °C und aus bei 15 °C.
 - Heizelement: PTC-Widerstand, temperaturbegrenzend.
 - Material: Plastik gemäß UL94 V-0.
 - Betriebstemperatur: -45 °C bis +70 °C. Die Heizkapazität gilt für eine Umgebungstemperatur von 20 °C.
 - Anschluss: Polklemme 2.5 mm², Drehmoment max. 0.8 Nm.
 - Schutzart: IP 20, Klasse II (doppelt isoliert).
 - Zertifikate: CE, EAC.
 - Oberfläche: Schwarz.
 - Verpackungseinheit: 1 Heizung.
 
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.