Anreihbarer Standschrank, MCSL
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Anreihbarer Standschrank, MCSL
Die Reihe der kombinierbaren Standgehäuse aus Baustahl, MCSL, ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich und eignet sich ideal für Stromverteilungsanwendungen. Die vordere Öffnung kann durch Teilpaneele oder Türen getrennt werden, um die Anforderungen der Stromverteilungssysteme zu erfüllen. Es werden nur benötigte Teile geliefert – das bedeutet für Sie volle Flexibilität, niedrigere Kosten und eine höhere Effizienz bei der Beschaffung.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- Material: Rahmen: 1,5 mm beschichteter Stahl. Rückwände und Dachbleche: 1,5 mm beschichteter Stahl.
- Rahmen: Nahtgeschweißte, umgekehrte, offene Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660. Mit integriertem externen Lochbild.
- Rückwand: Befestigt mit M6-Torxschrauben. Standardmöglichkeiten für die Montage rückwärtiger Türen.
- Dachblech: Abnehmbar.
- Erdung: Alle Wände sind über ihre Befestigungen geerdet und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.
- Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.
- Schutzart: IP44/55 | TYP 12 | IK 10, je nach Türenkonfiguration.
- Montageanforderungen: Standardlieferung bereit für anreihbare Installation. Für eine freistehende Installation müssen Seitenwände hinzugefügt werden.
- Lieferumfang: Rahmen, Rückwand und Dachblech. Erdungsbolzen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette mit gleicher Breite wie der Schrank geliefert, um ein problemloses Anreihen zu ermöglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm | 
| Dicke | 16in | 
| Farbe | Hellgrau | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | 
| Farbcode | RAL 7035 | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.