Kabeleinführungsplatte Hoch, CEPH


Kabeleinführungsplatte Hoch, CEPH
Die CEPH-Kabeleinführung bietet eine sehr flache, platzsparende professionelle Kabeleinführung mit einer sehr guten Abdichtung. Die spezielle Form der Membran-Tülle sorgt für eine optimale Zugentlastung.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Schnelle, kostengünstige Kabeleinführung mit guter Abdichtung für eingehende Kabel und/oder pneumatische Kabelrohre innerhalb eines Gehäuses. Kann mit Schrauben oder dem integrierten Snap-in-System befestigt werden, das für Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm geeignet ist.
- Oberfläche: Schwarz
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6.6/TPE
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.