Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Cable Entry System Photo Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Angeschlossene Kabeleinführung Verriegelung, CCFL

Die als Option erhältlichen CCFL-Verriegelungsrahmen sorgen dafür, dass die Tüllen an ihrem Platz bleiben und nicht ohne Werkzeug entfernt oder herausgedrückt werden können.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.