Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Busbar adapter 32A, without cables Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Sammelschienenadapter 32 A ohne Kabel, WO60

Universal-Sammelschienenadapter, mit einer verstellbaren Montageschiene und Federanschlussklemmen, 1,5-6 mm².

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.