Sammelschienenadapter 25 A mit Kabeln, WO60


Sammelschienenadapter 25 A mit Kabeln, WO60
Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 4 mm².
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Sammelschienenadapter 25 A. Mit einer verschiebbaren Tragschiene. Mit Leitungen (4 mm²).
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 25 A.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Verlustleistung bei 80% Last: 1.2 W.
- Pole: 3-polig.
- Abmessung: 45 × 200 × 63 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.