Luftdruckreguliersatz, PLFR


Luftdruckreguliersatz, PLFR
Mit diesem Luftdruckregler mit integriertem Druckregler und Manometer wird der Luftdruck eingestellt, damit der Vortex-Kühler effizienter funktioniert. Er filtert kondensiertes Wasser und auch Partikel.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Luftdruck-Regulierer für Vortex-Kühler mit Druckanzeige und Manometer zur Regulierung des zugeführten Luftdrucks. Filtert außerdem kondensiertes Wasser und Partikel (>5µ) aus der zugeführten Luft. Max. Eingangsdruck: 13 Bar bei einer max. Temperatur von 40 °C. ¼"-Anschluss.
- Lieferumfang: Luftdruckregulierer und Feuchtigkeitsfalle.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.