Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH32364.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Universalbefestigungsklipp, mit Langloch

Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Belastung nach UL
Teilenummer Aussteifung Tragfähigkeit
CSBURCR38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen
CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt