Erdbeben-Aussteifungssysteme
Produkte | 29 Ergebnisse (72 artikel)

Drahtseil auf Spule
Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen
Ideal zur Sicherung von Abzweigleitungen von 25 mm bis 50 mm mithilfe von Gewindestangen.

Presswerkzeug manuell
Presswerkzeug zum Pressen (Crimpen) der ovalen Hülsen auf die Kabel.

Universal-Aussteifung
Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine einfach aufsteckbare seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen.

Stahlflansch-Adapter
Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Befestigt die Gewindestangenbefestigung an einer Stahlkonstruktion.

Presswerkzeug manuell, größenverstellbar
Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von ovalen Hülsenverschlüssen an Kabelverstrebungen verschiedener Größen.

Verstärkung für Gewindestangen aus Strutmontageschiene
Sichert den Verstrebungskanal an Gewindestangen verschiedener Größen zur Versteifung.

Ovale Quetschhülse
Die Quetschhülse verschließt das Aussteifungsseil.

Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Vormontierter Adapter zur Befestigung eines seismischen Gurts an einem Stahlflansch.

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Holz- oder Betonstruktur
Befestigt die Gewindestangenhalterung an einer Holz- oder Betonstruktur.

nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen
Quick-Clip zur Versteifung von Gewindestangen. Befestigt die Montageschiene an der Gewindestange um diese zu versteifen. Werkzeuglose Einhandinstallation.