SBS-XX-EV-Steuerkonsole zur Eis- und Schneefreihaltung von Freiflächen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
SBS-XX-EV-Steuerkonsole zur Eis- und Schneefreihaltung von Freiflächen
Das nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10-Bedienfeld bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel in Frostschutzanwendungen für Dächer und Dachrinnen. Es bietet mehrere Schaltkreise, Sensoren und Steuerungen mit integriertem elektrischem Schutz. Dank der eingebauten intelligenten Steuerung nVent RAYCHEM EMDR-10 kann das System nur aktiviert werden, wenn kaltes Wetter und Feuchtigkeit in Kombination erkannt werden. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3 Phase) ist erforderlich.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Schaltkreise direkt in einer Schalttafel
- Hohe Kapazität, mit 3–12 maximalen Heizkreislängen, die mit der Schalttafel verbunden sind
- Voll integriertes System: Leitungsschutz-/FI-Schalter direkt in die Schalttafel integriert
- Energieeinsparung: Durch die integrierte intelligente Steuerung EMDR-10 werden die Schaltkreise nur dann mit Strom versorgt, wenn kaltes Wetter und Feuchtigkeit erkannt werden
- Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für den Forstschutz von Dächern und Dachrinnen entwickelt wurde
- Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 6 Jahr(e) erweiterte Produktgarantie, wartungsfrei
Spezifikationen
| Schutzart | IP65 |
| Gehäusewerkstoff | Stahl |
| Befestigung | Wandschränke |
Datenblatt
Technische Spezifikation
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.