Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 149 Ergebnisse (741 artikel)

PEMSA-Gitterrinne Bodenfuß
Vielseitige Gitterrinnen-Halterungen für schnelle und sichere Unterbodeninstallationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Bodenfuß

PEMSA-Gitterrinne Schnellverbinder
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.

PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange mithilfe der Schnellverbindungstechnologie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Schnell-Mittelstütze, M8-M10-Bohrung
PEMSA-Gitterrinne, Schnell-Mittelstütze, M6-Bohrung
PEMSA-Gitterrinne, Schnell-Mittelstütze, schwarz, M6-Bohrung

PEMSA-Gitterrinne Schnellkupplung
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 5 mm Durchmesser

PEMSA-Gitterrinnenverbinder
Mehrzweck–Verbinder für das PEMSA-Gitterrinnen-System zum Verbinden gerader Abschnitte, Biegungen und anderer Zubehöraufsätze.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Verbinder
PEMSA-Gitterrinne Verbinder, schwarz

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 150 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 250 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 350 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 450 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 200 mm

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung
Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 100 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 200 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 300 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 400 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 60 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 150 mm

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 170 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 270 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 370 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 470 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 220 mm

PEMSA-Gitterrinne Halterung
Verstärkte Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für schnelle und sichere Wandmontage oder Montage von Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 130 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 230 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 330 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 430 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 180 mm

PEMSA-Gitterrinne
Lösung für eine kontinuierliche Trasse zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm