Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 149 Ergebnisse (741 artikel)

Leistungsschalter für Stromverteilungsmodule
GFCI-Schutzschalter robust, schützt vor Erdschlüssen und bietet vollen Schutz gegen Erdschluss.

19-Zoll-Stromverteiler, 3-phasig
19" Verteilerkasten mit 3-Phaseneingang und Leitungsschutzschaltern. Das Gerät verfügt über IEC C19-Steckdosen.

PCB-Stromschienen für Stromverteilung
Stromschiene für die Stromverteilung auf Leiterplatten und Backplanes.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L220.3mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 3 TE L342.3mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 4 TE L210.2mm
PCB Busbar for Power Distribution, 3 HP L328.1 mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L210.2mm
PCB-Stromschienen für Stromverteilung, 5 TE L337.2mm

19" Verteilerfeld, Cat 6
19" Verteiler für 24 x Cat6 Patchkabel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Verteilerfeld, Cat 6

Montageplatte für Einzelbuchsen
Montageplatte für Einzelbuchsen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montageplatte für Einzelbuchsen

Isolieranschläge für verkürzte Sammelschiene, 1- oder 2-polig
Isolieranschläge für Sammelschienen zum Schutz der Klemmen vor versehentlichen Kurzschlüssen und Beschädigung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolieranschlag für gekürzte Stromschiene, 1 oder 2-polig

Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig

Anschlussklemmen für Verteilerbox
Klemmen für Verteilerkasten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klemmen für Verteilerkasten, 35 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 4 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 4 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 16 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 35 mm², blau (N)

Powersteckverbinder für Sammelschiene
Verbindungselemente für Stromschienen, die entwickelt wurden, um die Serverkomplexität zu reduzieren und die Montage und Inspektion zu vereinfachen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Powersteckverbinder 125 A für 1...4-polige Stromschiene

Berührungsschutz für Stromschiene
Berührungsschutz für Stromschiene.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Berührungsschutz für Sammelschiene 1 - 4 Pole

RackPower Leckagesensor
Spot-Flüssigkeitslecksensor, um punktuelle Lecks für nVent SCHROFF RackPower PDUs zu erkennen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Spot-Lecksensor