Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Büro- und Gebäudenetzwerke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Spannung AC
        Übernehmen
      • Farbe
      • Tiefe
          Übernehmen
        • Grifftyp
        • Passt zu
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Material
          • Oberfläche
          • Höhe
              Übernehmen
            • Länge
                Übernehmen
              • Befestigung
              • Anzahl Verpackungen
              • Farbcode
              • EMV-Schirmung
              • Breite Gestell
              • Steckdosen mit Schalter
              • Breite
                  Übernehmen
                • Breite
                    Übernehmen
                  • Bemessungsstrom
                  • Gewindegröße
                  • Durchmesser
                      Übernehmen
                    • Tiefe
                        Übernehmen
                      • Frontbeschichtung
                      • Statische Last
                          Übernehmen
                        • Oberfläche Rückseite
                        • Behandelte Kanten
                        • Nennspannung
                        • Rack-Einheiten
                        • Messtyp
                        Filter0

                        Unterkategorien

                        Netzwerk-Racks und -schränke

                        Netzwerk-Racks und -schränke

                        Stromverteilung

                        Stromverteilung

                        Schrankkühlung, Luft

                        Schrankkühlung, Luft

                        Rack-Technologie

                        Rack-Technologie

                        Produkte | 149 Ergebnisse (741 artikel)

                        washer

                        Unterlegscheibe

                        Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
                        Unterlegscheibe, 2,7 x 5 x 1, Plastik PA; 100 Stück
                        Scheibe Kunststoff PA, (2,8x6,3x2),100Stück
                        Unterlegscheibe, M6, 50 Stück
                        Unterlegscheibe, M6, 100 Stück
                        19inch cable tray 2 u

                        19"-Geräteträger

                        Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        19" Gerätefachboden, RAL 7035, 2 HE
                        19" Gerätefachboden, RAL 7021, 2 HE
                        19 front panel

                        19"-Frontplatten

                        Die 19" Frontplatte ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                        19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                        19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
                        Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert
                        19 drawer

                        19"-Schubfach

                        19" Schubfächer zur Montage von Computern oder als Schreibunterlage für einfache Arbeiten.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        19" Schublade, 1 HE, RAL 7035
                        19" Schublade, 2 HE, RAL 7035
                        19" Schublade, 3 HE, RAL 7035
                        19" Schublade, 1 HE, Frontplatte eloxiert
                        19" Schublade, 2 HE, Frontplatte eloxiert
                        19" Schublade, 3 HE, Frontplatte eloxiert
                        19" Schublade, 1 HE, RAL 7021
                        19" Schublade, 2 HE, RAL 7021
                        19" Schublade, 3 HE, RAL 7021
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN6325-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        EN5402-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EN5325-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EN1403-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EN1326-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN2326-ISO-BLACK.jpg

                        Intelligente PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

                        Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                        KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A