Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 149 Ergebnisse (741 artikel)

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück

LED-Beleuchtung, Steckverbinder
Zubehör für LED-Beleuchtung zur Schrankmontage, LED-700L
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
LED-Lichtzubehör, Buchsen-Steckverbinder für AC

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 8, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 6, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 10, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 16, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 5, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 6, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 10, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, Schwarz, 100 Stück
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück

Linsenkopfschraube
Selbstschneidende Schrauben, selbstbohrende Schrauben, and machine screws.

Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.

19''-Kabeldurchführung
19" Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement.

19"-Geräteträger, 2 HE
Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.

Masse-/Erdungsscheibe

LED-Leuchten für Schränke
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Compact LED-Light 550LM Motion Sensor
Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Eingang für LED-Beleuchtung 3M
Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Verlängerung für LED-Beleuchtung 1M
Verbindung mit Stecker und Buchse zum Klemmenblock für AC-Lampe
Magnet for Mouting Compact LED-Light 550LM

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar
Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7035