Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Netzwerk-Racks und -schränke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Grifftyp
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Oberfläche
    • Höhe
        Übernehmen
      • Material
      • Befestigung
      • Anzahl Verpackungen
      • Farbe
      • Farbcode
      • EMV-Schirmung
      • Breite Gestell
      • Breite
          Übernehmen
        • Tiefe
            Übernehmen
          • Gewindegröße
          • Durchmesser
              Übernehmen
            • Frontbeschichtung
            • Länge
                Übernehmen
              • Oberfläche Rückseite
              • Statische Last
              • Behandelte Kanten
              • Schutzart
              Filter1

              Mit Filter: 1

              Produkte | 28 Ergebnisse (170 artikel)

              washer

              Unterlegscheibe

              Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
              Unterlegscheibe, 2,7 x 5 x 1, Plastik PA; 100 Stück
              Scheibe Kunststoff PA, (2,8x6,3x2),100Stück
              Unterlegscheibe, M6, 50 Stück
              Unterlegscheibe, M6, 100 Stück
              19inch cable tray 2 u

              19"-Geräteträger

              Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19" Gerätefachboden, RAL 7035, 2 HE
              19" Gerätefachboden, RAL 7021, 2 HE
              19 front panel

              19"-Frontplatten

              Die 19" Frontplatte ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
              19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
              19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
              19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
              Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert
              19 drawer

              19"-Schubfach

              19" Schubfächer zur Montage von Computern oder als Schreibunterlage für einfache Arbeiten.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19" Schublade, 1 HE, RAL 7035
              19" Schublade, 2 HE, RAL 7035
              19" Schublade, 3 HE, RAL 7035
              19" Schublade, 1 HE, Frontplatte eloxiert
              19" Schublade, 2 HE, Frontplatte eloxiert
              19" Schublade, 3 HE, Frontplatte eloxiert
              19" Schublade, 1 HE, RAL 7021
              19" Schublade, 2 HE, RAL 7021
              19" Schublade, 3 HE, RAL 7021