Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Netzwerk-Racks und -schränke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Grifftyp
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Oberfläche
    • Höhe
        Übernehmen
      • Material
      • Befestigung
      • Anzahl Verpackungen
      • Farbe
      • Farbcode
      • EMV-Schirmung
      • Breite Gestell
      • Breite
          Übernehmen
        • Tiefe
            Übernehmen
          • Gewindegröße
          • Durchmesser
              Übernehmen
            • Frontbeschichtung
            • Länge
                Übernehmen
              • Oberfläche Rückseite
              • Statische Last
              • Behandelte Kanten
              • Schutzart
              Filter1

              Mit Filter: 1

              Produkte | 28 Ergebnisse (170 artikel)

              cage nut

              19" Montagesatz M6

              Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
              19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
              19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
              19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück
              19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
              19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
              led light accessories

              LED-Beleuchtung, Steckverbinder

              Zubehör für LED-Beleuchtung zur Schrankmontage, LED-700L
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              LED-Lichtzubehör, Buchsen-Steckverbinder für AC
              screw panhead pozidrive

              Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz

              Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
              Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, Schwarz, 100 Stück
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 8, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 6, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 10, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 16, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 5, Stahl vernickelt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 6, Stahl verzinkt, 100 Stück
              Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 10, Stahl verzinkt, 100 Stück
              panhead screw

              Linsenkopfschraube

              Selbstschneidende Schrauben, selbstbohrende Schrauben, and machine screws.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Linsenkopfschraube, 50 Stück, M6 x 12
              Linsenkopfschraube, 100 Stück, M6 x 12
              screw panhead pozidrive

              Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe

              Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 50 Stück
              Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe,M6 x 16, T30, 100 Stück
              19 cable entry

              19''-Kabeldurchführung

              19" Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19-Zoll-Kabelführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-Zoll-Kabelführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-Zoll-Kabelführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19-Zoll-Kabelführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19 equipment shelf

              19"-Geräteträger, 2 HE

              Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19" Geräteträger, 2 HE, RAL 7021
              19" Geräteträger, 2 HE, RAL 7035
              21120-149.tif image

              Masse-/Erdungsscheibe

              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Nomelscheibe für die Erdung, M6
              Satz Erdungsunterlegscheiben, M4, 100 Stck
              Satz Erdungsunterlegscheiben, M5, 100 Stck
              Compact LED Lights and Accessories, CEL

              LED-Leuchten für Schränke

              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              Compact LED-Light 550LM Motion Sensor
              Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Eingang für LED-Beleuchtung 3M
              Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Verlängerung für LED-Beleuchtung 1M
              Verbindung mit Stecker und Buchse zum Klemmenblock für AC-Lampe
              Magnet for Mouting Compact LED-Light 550LM
              19 front panels

              19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe

              Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
              19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
              19 equipment shelf

              19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar

              Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7021
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7035
              19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen

              Die 19" Frontplatte ermöglicht die Montage mit Kabelösen.
              KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
              19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen, 1,5 mm, St, RAL 7035
              19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen, 1,5 mm, St, RAL 7021