Lecksuchpaket LHX+ / RackChiller In-Row


Lecksuchpaket LHX+ / RackChiller In-Row
Das Leckage-Detektionspaket ist mit einer zusätzlichen Funktion ausgestattet: Der Varistar LHX+ 45 In-Rack und der RackChiller In-Row 45 können Leckagen innerhalb des Geräts erkennen. Der Seilsensor wird am Rand der Kondensatwanne installiert, um Fehlalarme durch Kondenswasser usw. zu minimieren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Leckage-Detektionsgeräte für LHX+ 45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45
- Der Seilsensor wird an der Unterseite des Geräts installiert
- Inklusive Leckage-Detektionsmodule und Zubehör
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.