Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Höhe
- Höhe
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Farbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Tiefe
- Tiefe
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 61 Ergebnisse (365 artikel)

PEMSA-Gitterrinne Schnellkupplung
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 4–4,5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, schwarz, 5 mm Durchmesser
PEMSA-Gitterrinne, Schnellkupplung, 5 mm Durchmesser

PEMSA-Gitterrinnenverbinder
Mehrzweck–Verbinder für das PEMSA-Gitterrinnen-System zum Verbinden gerader Abschnitte, Biegungen und anderer Zubehöraufsätze.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Verbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Verbinder

PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung
Vielseitige Halterungen der Gitterrinne für eine schnelle und sichere Wandmontage oder Installation von Schaltkastenzubehör.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, schwarzes Zink
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, PG

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 200 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 250 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 350 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 450 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 150 mm

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung
Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 150 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 200 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 300 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 400 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 60 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 100 mm

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 220 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 270 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 370 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 470 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 170 mm

PEMSA-Gitterrinne Halterung
Verstärkte Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für schnelle und sichere Wandmontage oder Montage von Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 180 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 230 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 330 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 430 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 130 mm

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze

Biegeradius; Datenkabelunterstützung; POE; Netzkabelunterstützung; TIA 568/569; Versa-Mount
Kombiniert die Versa-Mount-Technologie mit breiter Basis und einem großzügigen Biegeradius für kritische, nicht durchgängige Trägerlösung zur Unterstützung von Hochleistungs-Datenkabeln und Glasfaserkabeln.

nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Multifunktionsclip
Ideale Kombination innovativer CADDY-Befestigungselemente für Gewindestangen-, Draht- oder Fallstangenanwendungen mit den Hochleistungs-J-Haken der CAT HP-Serie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Cat HP J-Haken 25mm mit Multifunktionsklipp, M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.
Cat HP J-Haken 33,3mm mit Multifunktionskl., M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.
Cat HP J-Haken 50mm mit Multifunktionsklipp, M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.