Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000156 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

IceStop selbstregulierendes Heizkabel

Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungskabel ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung ist 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Min. Installationstemperatur 0°F
Nenndicke 0.24in
Nennbreite 0.54in
Nenndicke 6mm
Nennbreite 14mm
Nenngewicht Kabel 92lb/ft
Nenngewicht Kabel 130g/m
Versorgungsspannung 208 – 240V
Min. Installationstemperatur -18°C
Farbe Schwarz
Erdpfadtyp Geflecht
Leitermaterial Vernickeltes Kupfer
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt