Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

Varistar Lenkrollen mit Nivellierfüßen
Rollen mit hoher Tragfähigkeit und verstellbaren Füßen für Varistar-Schränke.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP-Lenkrollen mit Ø60 mm und 2 Feststeller, 400 kg, Höhe 80 mm

Varistar Lenkrollen mit 2 Feststellern
Rollen mit hoher Tragfähigkeit für Varistar-Schränke.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Lenkrollen, Varistar CP, mit 2 Feststellern, 900 kg

Varistar C-Schiene für Schranktiefe
Varistar C-Schiene für Schranktiefe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 600 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 900 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1100 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1200 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 800 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1000 mm

Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen
Schreibauflage zur Verwendung mit unserer 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen

Varistar Schwenkhebelgriff
Schwenkhebelgriff für Türsysteme mit IP- und EMV-Schutz sowie mehreren Verriegelungspunkten.

Varistar CP Griff mit numerischer Verriegelung
Druckschalter mit Schlüsselüberbrückung und numerischer Schlüsselverriegelung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Hebelgriff mit Zahlenschloss, Schlüssel 1333

LED-Beleuchtung, 19"-Befestigungswinkel
Zur Anpassung der Lichtverteilung an die aktuelle Einbausituation.

Varistar Kabelöse
Kabelösen zur Unterstützung des vertikal strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Holme.

Unterlegscheibe
Unterlegscheibe zur Leiterplatten-Befestigung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

19"-Frontplatten, Kunststoff
19" Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19 Zoll Kunststoff Frontplatte zum einclipsen, 1HE, RAL 7035, 10 Stück
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 9005, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 7035, 10 Stück

19''-Kabelkanal und Kabeldurchführung
Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021