Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

19-Zoll-Schubfach mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005
19" am Rack montierbare Schublade mit Tastatur.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, deutsch Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, US-Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, französische Tastatur
19" Schublade mit Tastatur 1 HE, Touchpad, RAL 9005, englische Tastatur

Stromversorgung für elektronisches Schloss
Externes Netzteil.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Stromversorgung für elektronisches Schloss

Digitaleingangs-Sensor für Guardian Management Gateway
Externer Sensor überwacht digitale Eingänge, mit 2 RJ45 Anschlüssen.

Varistar Elektronisches Schloss, Master
Elektronischer Griff mit Transponder-Kartenleser.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE für Varistar
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Varistar CP elektronisches Schloss, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE

Varistar Batteriepack für elektronische Schließung
Batteriepack 12 V zur Backup-Aufladung des elektronischen Schlosses, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar Batteriepack für elektronische Schließung, 12 V

19-Zoll-Montagewinkel für Guardian Management Gateway
19" Montagehalterung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Montagewinkel für Guardian Management Gateway

Schlosskarte für elektronisches Standalone-Schloss
Wird verwendet, um Benutzerkarten auf einem elektronischen Schließsystem einzurichten.

Schiebetür für Einhausungen
Gangtüren in verschiedenen Ausführungen.

Automatisch öffnendes Einhausungsdach
Dach, das an ein Feuerbekämpfungssystem angeschlossen werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021

Türabschlussblende
Blindpaneele für unterschiedliche Gangeinhausungshöhen, um Luftleckagen zu vermeiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit Nivellierfüßen, RAL 7021
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit 100 mm Sockel, RAL 7021
Adapterplatte für Einhausungstür, für 47 HE Schrank mit 200 mm Sockel, RAL 7021
Türabschlussblende für Einhausung, 80 H, RAL 7021
Türabschlussblende für Einhausung, 165 H, RAL 7021

Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach
Anschlusskabel für automatisches Öffnen des Einhausungsdaches.